Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../... - Network cable
1414324

Network cable, degree of protection: IP67/IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, Ethernet

Докладно про виріб