NBC-M 8MS/ 1,5-93C CH-MA
-
Network cable
1157927
Network cable, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-position, PUR halogen-free, green RAL 6018, shielded, Plug straight M8, coding: A / IP67, on free cable end, cable length: 1.5 m, Customer version
Докладно про виріб
Product type | Data cable preassembled |
Application | Standard |
Sensor type | Ethernet |
Number of positions | 4 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | yes |
Coding | A |
Bus system | Ethernet |
Signal type/category | Ethernet, 100 Mbps |
PROFINET, 100 Mbps | |
EtherCAT®, 100 Mbps |
Status display | no |
Status display present | no |
Nominal voltage UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Transmission medium | Copper |
Transmission speed | 100 Mbps |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M8 / IP67 |
Number of positions | 4 |
Coding type | A (Standard) |
Handle color | black |
Material | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Contact surface) | |
TPU GF (Contact carrier) | |
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing (Grip body) | |
Zinc die-cast, nickel-plated (Screw connection) | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Tightening torque | 0.2 Nm |
Degree of protection | IP67 |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C |
Connection 2 | |
Type | free cable end |
Cable length | 1.5 m |
PROFINET drag chain CAT5 [93C] | |
Габаритне креслення |
|
UL AWM Style | 20233 (80°C/300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Cable type | PROFINET drag chain CAT5 [93C] |
Conductor structure | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 4x 0.34 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 6.50 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | green RAL 6018 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PE |
Single wire, color | white, yellow, blue, orange |
Overall twist | Star quad |
Optical shield covering | 85 % |
Insulation resistance | ≥ 500 MΩ*km |
Loop resistance | ≤ 120.00 Ω/km |
Wave impedance | 100 Ω ±15 Ω (at 1 ... 100 MHz) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage Core/Core | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Test voltage Core/Shield | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 7.5 x D |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 3000000, Bending radius: 200 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Dynamic load capacity (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
Flame resistance | according to IEC 60332-1-2 |
in accordance with UN ECE-R 118.03 | |
according to CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-404 |
Other resistance | UV resistant |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65/IP67 |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
M8 | |
Standard designation | M8 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
Артикул | 1157927 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 100 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1BJI |
GTIN | 4063151160142 |
Маса штуки (з упаковкою) | 102,17 g |
Маса штуки (без упаковки) | 102,17 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |