Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TB 4-L/LB I BU - Multi-level terminal block
3000962

Multi-level terminal block, Upper level can be bridged, nom. voltage: 500 V, Thermal continuous current Ith: 28 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: blue

Докладно про виріб









Сумісна продукція