PSI-MODEM-BASIC/USB - Modem
2313436

Industrial analog modem for assembly on EN DIN rails. For dialed operation in Europe, USA and Canada. Mini-USB type B interface, electrical 2-way isolation, supply voltage 5 V DC via the USB connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція


Переваги

Callback function
Configurable, selective call acceptance
Integrated surge protection to ensure high system availability
Connection establishment with password protection
High-quality electrical isolation