Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Marker carriers
0831068

Marker carriers, black, unmarked, mounting type: screw, rivet, text field height: 38 mm, text field width: 110 mm

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

The CARRIER-PMP marker carrier is used in conjunction with insertable UCT-PMP ... labels
They are used to clearly identify devices and control cabinets
They can be mounted using screws or rivets