Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MINI MCR-SL-2CP-I-I - Passive separator
2864655

MCR passive isolator, 2-channel, for the electrical isolation of current signals without auxiliary power, with screw connection

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Voltage drop at isolating amplifier of just 1.7 V
Does not require additional auxiliary voltage
Two channels on a design width of just 6.2 mm
Highly compact 2-conductor passive isolators for the electrical isolation and filtering of standard analog signals
Supplied by an input loop