The 6.2 mm narrow passive loop-powered isolator MINI MCR-SL-...CP-I-I... is used for the electrical isolation and filtering of 0...20 mA and 4...20 mA standard current signals without additional supply voltage.
MINI MCR-SL-1CP-I-I
-
Passive separator
2864419
MCR loop-powered isolator, 1-channel, for the electrical isolation of current signals without auxiliary power, with screw connection
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00000BWcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Voltage drop at isolating amplifier of just 1.7 V
Does not require additional auxiliary voltage
Supplied by an input loop
Two channels on a design width of just 6.2 mm
Highly compact 2-conductor passive isolators for the electrical isolation and filtering of standard analog signals