Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UT 4-PE/L/HEDI - Lever-type disconnect terminal block
3214324

Lever-type disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 28 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 1 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black/orange

Докладно про виріб









Сумісна продукція