Flange for snapping onto COMBI connectors
ST 2,5-TWIN/1P-FS
-
Latching flange
3061389
Latching flange, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Докладно про виріб
Product type | Flange |
Number of rows | 1 |
Width | 5.2 mm |
End cover width | 2.2 mm |
Height | 60.5 mm |
Depth | 35.3 mm |
Depth on NS 35/7,5 | 36.5 mm |
Depth on NS 35/15 | 44 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material | PA |
Static insulating material application in cold | -60 °C |
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
Mounting type | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Артикул | 3061389 |
Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Код виробу | BE214Z |
GTIN | 4046356555036 |
Маса штуки (з упаковкою) | 4,52 g |
Маса штуки (без упаковки) | 4,49 g |
Митний тарифний номер | 39269097 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reducing bridge 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reducing bridge 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reducing bridge 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reducing bridge 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reducing bridge 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3030900
-
CEC 2,5 - Filler plug 3062757
-
WST 2,5 - Warning cover 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
GBS 5-25X12 - Group marker label for terminal marking 0810588
-
GBS 5-25X5 - Group marker label for terminal marking 0829126
-
STP 5-2-ZB - Marker carriers 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Flange cover 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Flange cover 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Flange cover 3061457
Переваги
Same shape and pitch as the basic terminal blocks
Automatic latching in self-locking flange