Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UTT 2,5-2MT BU - Knife-disconnect terminal block
3044680

Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 16 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

For a clear overview, each terminal point supports large-surface labeling
Convenient separation of circuits, thanks to lever-type disconnect knife