Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U - Knife-disconnect terminal block
2800020

Knife-disconnect terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 400 V, nominal current: 26 A, 1 level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, 2nd level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Closed housing of double-level terminal blocks
Space-saving design just 6.2 mm wide
User-friendly disconnect knife operation