Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IB IL PWM/2 - Inline function terminal
2742612

Inline function terminal for pulse width and frequency modulation or activation of impulse-driven motor control parts with pulse/direction interface, two outputs for 5 V or 24 V

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція