FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST-E - Industrial Ethernet Switch
2989734

Ethernet Lean Managed Switch with four 10/100 Mbps RJ45 ports and one 100 Mbps FX-ST single-mode port, preconfigured for EtherNet/IP™

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Multicast filtering with IGMP snooping
Redundant power supply
Port prioritization with V-LAN 802.1Q
Port mirroring
Ambient temperature -40 °C ... 70 °C
Configurable alarm contact
Web-based management, SNMP
Configuration can be stored externally
Compact housing
Comprehensive fiber optic versions