Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Security-enabled Ethernet gigabit modular switch with slots for twenty-four 10/100/1000 Mbps copper or 100/1000 Mbps SFP ports and four 1000/10 000 Mbps SFP ports using hot-swappable rear modules
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Width | 486.2 mm |
Height | 44.4 mm |
Depth | 446.7 mm |
Note on application | |
Note on application | Only for industrial use |
Mounting type | Rack mount, includes brackets |
Ethernet | |
Connection method | RJ45 |
Note on the connection method | Auto negotiation and autocrossing |
Transmission speed | 10/100/1000 Mbps |
Transmission physics | Copper |
Transmission length | 100 m (per segment) |
No. of channels | RJ45 or SFP |
Ethernet (SFP) | |
Connection method | SFP |
Transmission speed | 1000/10,000 Mbps (full duplex) |
Transmission physics | Depending on the SFP module |
Digital: | |
Output name | Alarm relay output: 24 V DC, 1 A maximum |
Product type | Switch |
Product family | Managed Switch EP7000 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 2 |
Switch functions | |
Signal contact control voltage | 24 V DC |
Signal contact control current | 1 A |
MAC address table | 16k |
Maximum power dissipation for nominal condition | 60 W |
Supply | |
Supply voltage | Based on modular power supplies used |
Function | |
Signal contact control voltage | 24 V DC |
Signal contact control current | 1 A |
Connection technology | |
Connection name | Power supply |
Power supply | |
Connection method | Screw connection |
Conductor cross section, rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section, flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (Type tested to 85 °C for 16 hours) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 95 % (non-condensing) |
Vibration (operation) | in acc. with IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Standard designation | Ambient conditions |
Standards/specifications | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformity/Approvals | |
Conformance | CE-compliant |
Noise immunity | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Артикул | 1539667 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DNN511 |
GTIN | 4067923012554 |
Маса штуки (з упаковкою) | 7 859 g |
Маса штуки (без упаковки) | 5 729 g |
Митний тарифний номер | 85176200 |
Країна походження | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (№ CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (№ CAS: 127-19-5) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) | |
Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (№ CAS: 12060-00-3) | |
Orange lead (lead tetroxide) (№ CAS: 1314-41-6) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (№ CAS: 61788-32-7) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (№ CAS: 71868-10-5) |
Сумісна продукція
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Feed-in module 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Feed-in module 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Communication module 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Communication module 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Communication module 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Cover 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Mounting panel 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Communication module 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Communication module 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Communication module 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Communication module 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Communication module 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Communication module 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Communication module 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Communication module 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Communication module 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Communication module 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Communication module 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Communication module 1539666
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP GT-H - Media module 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Media module 1145046
Переваги
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613
Layer 2 and Layer 3 functions
Modules allow device connections to expand from 10/100 Mbps to 1000 Mbps, and uplink connections from 1 Gbps to 10 Gbps
Extensive security functions for remote access, local access and network access areas
28-port rack-mount switch with required modular port and power supplies
Hot-swappable port and power supply modules
NAT, Stateful Firewall and IPSec VPN
IEEE 1588 v2 precision timing support