FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891073

Rack-mount managed Ethernet switch meets IEC 61850-3 and IEEE 1613. Provides eight RJ45 ports at 10/100 Mbps, 16 LC MM fiber ports at 100 Mbps and four gigabit combo ports (10/100/1000 Mbps RJ45 connection; 1000 Mbps fiber optic connection requires 1000 Mbps SFP module).

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613