ILB PB 24 DI32 - I/O module
2862398

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9 female connector, Digital inputs: 32, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, degree of protection: IP20, including Inline connector

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

32 digital inputs
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 125 mA
Diagnostic and status indicators