Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter
2909560

Hybrid motor starter as an alternative to a conventional reversing contactor. Reverses 3~ AC motors up to 9 A and offers motor protection. Possible supply and relay extension via DIN rail connector.

Докладно про виріб









Сумісна продукція