CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
Use group C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 230 A | 4 - 2 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-116392Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | - 95 |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2041789TA-02DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001CTATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0029UCCC
Ідентифікатор відповідності: 2020322313000623UKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Ідентифікатор відповідності: UL US CA L 192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |