cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Use group E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV12.0008UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Mounting on NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Mounting on NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV12ATEX0168UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Mounting on NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Mounting on NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |