Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UKH 50 - High-current terminal block
3009118

High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 150 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 50 mm2, cross section: 16 mm2 - 70 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Reliable cable connection is ensured by three-point centering of the conductor in the prismatic sleeve base
Low contact resistance of the contact surface due to ribbing
Screw locking by means of spring-loaded elements in the clamping part