CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Fuse plug, nom. voltage: 12 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Plug-in connection, depth: 45.7 mm, width: 6.1 mm, height: 33.1 mm, color: black
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |