CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE connection | 26 - 10 | |||
| with cartridge fuse-link | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with cartridge fuse-link | 26 - 10 | |||
| with P-FU male connector | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |