Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UK 5-HESILED 60 N - Fuse modular terminal block
3000541

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 60 V, nominal current: 6.3 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section:  0.2 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black

Докладно про виріб









Сумісна продукція