CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||