FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Front adapter
2900889
VARIOFACE front adapter for Inline HD modules, for transferring 8 digital signals.
Докладно про виріб
Product type | Front adapter |
Product family | VARIOFACE |
Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
Insulation | Functional insulation |
Overvoltage category | II |
Pollution degree | 2 |
Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
Current (per branch) | ≤ 1 A |
Air clearances and creepage distances | |
Rated insulation voltage | 63 V |
Rated surge voltage | 0.6 kV (1.2/50 μs) |
Supported controller PHOENIX CONTACT Inline | |
Suitable I/O card | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
IB IL 24 DI8/HD-PAC |
Connection 1 (control level) | |
Connection method | Plug-in connection |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 8 |
Connection 2 (field level) | |
Connection in acc. with standard | IEC 60603-13 |
Connection method | IDC/FLK pin strip |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 14 |
Insertion/withdrawal cycles | > 50 |
Pitch | 2.54 mm |
Item dimensions | |
Width | 11 mm |
Height | 66.5 mm |
Depth | 41.92 mm |
Ambient conditions | |
Degree of protection (Module) | IP00 |
Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 50 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Air clearances and creepage distances | |
Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
Mounting type | Plug-in mounting |
Mounting position | any |
Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
Артикул | 2900889 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | DK231P |
Сторінка каталогу | Сторінка486C-5-2019 |
GTIN | 4046356545075 |
Маса штуки (з упаковкою) | 26,4 g |
Маса штуки (без упаковки) | 27,2 g |
Митний тарифний номер | 85369010 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Сумісна продукція
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cable 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cable 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cable 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299055