Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/1,2 - Device connector rear mounting
1001344

Device connector rear mounting, 4-position, A-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1.2 m, 0.25 mm2, PVC litz wire

Докладно про виріб









Переваги

Preassembled with litz wires for immediate use
Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
Standard pin assignments and codings for signal transmission with a uniform design-in design