Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Ferrule
3201026

Ferrule, Length contact range: 14 mm, sleeve length: 26 mm, color: red

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

These special ferrules allow chain bridges to be set up with ease
The TWIN ferrules provide a practical way of crimping two conductors in one ferrule
Different versions of the individual TWIN ferrules can be selected for specific applications