Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

AI 1,5 - 8 RD - Ferrule
3201136

Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: red

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
In terms of dimensions, they correspond to DIN 46228‑4: 1990‑09