Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

AI 0,75- 8 GY S1 - Ferrule
1200105

Taped ferrules, 0.75 mm2, sleeve length 8 mm, with plastic collar, according to DIN 46228-4, gray, for processing with the CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strips each with 50 sleeves per strip.

Докладно про виріб









Сумісна продукція