Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - Feed-through terminal block
1954443

Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 29 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, connection method: TERMI-POINT®, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Докладно про виріб






Сумісна продукція