Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TB 70 I - Feed-through terminal block
3247194

Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 192 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 70 mm2, cross section: 16 mm2 - 95 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: dark gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція