Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PSR-M-EM4-SINCOS1-SC - Extension module
1105011

Safe extension module for monitoring zero-speed, speed, direction of rotation, monitoring of 2 axes, NPN/PNP proximity switch, 1 x sin/cos encoder, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Cost-effective safety solution with a high level of adaptability to individual requirements
Fast startup, thanks to easy hardware and software configuration
Machine downtimes minimized with comprehensive, easy-to-understand diagnostics
Low housing width of just 22.6 mm
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
Suitable for elevator applications in accordance with EN 81-20