Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

C S6 A 1000X1000X300 - Empty enclosure
0899138

Empty enclosure, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver-colored, 1000 mm x 1000 mm x 300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting panel, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Innovative product range of high-quality stainless steel housings as the basis for individual terminal boxes
Reduced assembly and approval effort thanks to ready-equipped terminal boxes
Flange plates possible on four sides of the housing, including seal protection
Housing adjustments using threads, bore holes, and rectangular cutouts with consideration given to normative specifications