PSR-ESS-M0-H210-2000-A - Emergency stop switch
1221737

Emergency stop switch, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), panel installation, 5-pos. M12 connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

Flexible use, thanks to compact design
Protection on both sides against environmental influences with IP65/IP67 degree of protection
Reduction of wiring errors with uniform 5-position M12 connection
Rapid on-site diagnostics with color-coded switching position indicator
In applications with appropriate evaluation device suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)