CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62701Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
Distribution block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 19, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, Load contact, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: red
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |