Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IBS RL 24 DO 8/8-2A-T - Distributed I/O device
2731856

Digital output device for INTERBUS; twisted pair with 500 kbaud, 8 outputs (24 V DC, 2 A), actuator connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

M12 connector for I/O devices
Rugged Line connector for INTERBUS, either with fiber optic or twisted pair, and supply voltage
Comprehensive diagnostic functions
Rugged metal housing