Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UT 2,5-TG - Disconnect terminal block
3046388

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 400 V, Thermal continuous current Ith: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Tested for railway applications