DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-65861Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TANK
Ідентифікатор відповідності: 14ME0912BV
Ідентифікатор відповідності: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40036792Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |