CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |