Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PRC FT25-0-HSG - Device connector front mounting
1065795

Device connector front mounting, Range of articles: PRC 35, color: black, rated voltage: 690 V AC, Connector housing without contact insert. Please order the appropriate contact inserts according to the accessories list

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Versatile interfaces with straight and angled connector housings
Universal accommodation of existing connector heads with screw connection technology
Modular system for optimized storage
Locking mechanism can be unlocked manually or using a tool
Ideal for indoor and outdoor use due to weatherproof materials