Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

VS-09-CAN - D-SUB connector
1689307

D-SUB connector, degree of protection: IP20, number of positions: 9, material: Plastic, connection method: Screw connection, connection cross section: AWG 26- 20, cable outlet: slanted, with integrated termination resistor, housing size: 1, color: gray, CAN

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

EMC protection
Switchable termination resistor
Coding sections (CR) as protection against mismatching