PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1
-
Current transformer
2276162
Window-type current transformer, 600 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 15 VA rated power
Докладно про виріб
Product type | Current transformer |
Rated insulation voltage | 1 kV (Phase/neutral conductor) |
General | |
Can be calibrated | no |
Converter type | Window-type current transformer |
Current transformer | |
Rated power | 15 VA |
Thermal rated short-time current | Ith = 60 * In |
Thermal rated continuous current | Id = 1.2 * In |
Rated surge current | Idyn = 2.5 * Ith |
Rated frequency fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primary rated current Ipn | 0 A AC ... 600 A AC |
Can be calibrated | no |
Converter type | Window-type current transformer |
Signal | |
Designation | Current output |
Secondary rated current Isn | 5 A AC |
Surge current limitation factor | FS 5 |
Accuracy class | 1 |
Connection method | Screw connection |
Conductor cross section flexible | 2x 2.5 mm² ... 4 mm² (Secondary terminals with screw connection) |
Item dimensions | |
Width | 30 mm |
Height | 108 mm |
Depth | 85 mm |
Item dimensions with alternative mounting | |
Width | 85 mm |
Height | 108 mm |
Depth | 30 mm |
Copper rail | |
Width | 50 mm |
Height | 12 mm |
Copper rail 2 | |
Width | 40 mm |
Height | 10 mm |
Circular conductor | |
Diameter | 42 mm |
Color | black (RAL 9005) |
Housing material | PA 6.6 |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 40 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 40 °C |
Altitude | ≤ 1000 m |
Permissible humidity (operation) | Use only indoors, non-condensing |
Insulating material class | E |
UL, USA/Canada | |
Identification | XODW8.E323953 |
Standards/regulations | EN 61869 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Артикул | 2276162 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | CMMA11 |
GTIN | 4046356502870 |
Маса штуки (з упаковкою) | 469 g |
Маса штуки (без упаковки) | 469 g |
Митний тарифний номер | 85043129 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |