MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
-
Current measuring transducer
2814731
MCR current transducer, programmable and configurable, for measuring direct, alternating and distorted currents, with relay and transistor output, input current 0 ... 0.2 A to 0 ... 11 A, unconfigured
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Device can be set via DIP switches or MCR/PI-CONF-WIN configuration software
3-way isolation
True r.m.s. value measurement