RC-Z2504 - Crimping pliers
1613822

Crimping pliers for turned RC crimp contacts Ø 1 mm/Ø 1.5 mm/Ø 2 mm for litz wire cross-section: 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, replacement item: 1634155

Докладно про виріб








Сумісна продукція