Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SH-8ESC58A9LB3SX - Coupler connector
1244437

M23, Coupler connector, series: SH, straight long, shielded: yes, for standard and SPEEDCON interlock, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, contact connection type: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 9 mm ... 12 mm, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Transmission of signals, data, and power in just a single connector
CAT5 data interface for up to 100 Mbps
Safe use in the field, thanks to high degree of protection
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment