SH-8EPC5-PCB-L4-ABCD-PE-12
-
Contact insert
1835953
Contact insert, straight, M23, contact connection type: Pin, Wave soldering, series: SH
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Reliable transmission of signals, data, and power in a single connector
80% faster assembly and 60% less installation space compared to litz wire assemblies
Cost reduction due to the elimination of additional PCB connectors
Reduction of PCB complexity and EMC risks
Elimination of work steps with high error potential