cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E221474-20140616Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
Device connector rear mounting, Socket, straight, M12, coding: A, on free cable end, Rear mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 2 m, 0.14 mm2, potted, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |