IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40029149Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 |
UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 |
cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 |