Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SD-WMS 10 (NU)R YE:8 - Wire marking tag
0826242:8

Wire marking tag, labeled with the number: 8, lettering field size: 6.6 x 4.3 mm, yellow, the dimensions of the replacement product differ from the previous product!, mounting type: thread on

Докладно про виріб






Сумісна продукція