Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PATG 7/15 - Conductor marker carrier
1013083

Conductor marker carrier, transparent, unmarked, cable diameter range: 22 ... 30 mm, mounting type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
The PATG ... collar is a captive marker carrier
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 50 mm